??
Выбор CAD модели
K0566.030025551
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0566 - Rubber buffers steel or stainless steel, type A
Bill of material
K0566.030025551
BESTKIPP
Order No.
K0566.030025551
MATERIAL
material
Stainless steel
D
diameter
30 mm
H
height
25 mm
G
thread
M8 mm
L
height
23 mm
BELASTUNG
Coad raiting
549 N
FEDERSTK
Spring stiffness
183
GEW
Approx. weight
0.0598 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176892
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions